CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 100 A | 8 - 2 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 100 A | 8 - 2 |
UL Recognized
ID dopuszczenia: E60425-19890329Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 115 A | 8 - 2 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 115 A | 8 - 2 |