CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 65 A | 22 - 6 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-19870911Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 6 |
KEMA-KEUR
ID dopuszczenia: 2169260.01Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 57 A | - 10 |