SPT 5/ 4-V-7,5 2RZMCGN/GNYE
-
Terminal przyłączeniowy do PCB
1227777
Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, przekrój znamionowy: 6 mm2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 4, rodzina produktów: SPT 5/..-V, raster: 7,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, kolor: wielokolorowe, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 4,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Szczegóły produktu
Typ produktu | Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy |
Rodzina produktów | SPT 5/..-V |
Linia produktowa | COMBICON Terminals L |
Liczba biegunów | 4 |
Raster | 7,5 mm |
Liczba rzędów | 1 |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał | 2 |
Właściwości | |
Prąd znamionowy IN | 41 A |
Napięcie znamionowe UN | 1000 V |
Napięcie znamionowe (III/3) | 630 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 6 kV |
Napięcie znamionowe (III/2) | 630 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 6 kV |
Napięcie znamionowe (II/2) | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 6 kV |
Technika przyłączeniowa | |
Przekrój znamionowy | 6 mm² |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 10 mm² (Podłączenie przewodu przy otwartym punkcie połączeniowym) |
0,75 mm² ... 10 mm² (Połączenie Push-in) | |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 8 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Długość odizolowania | 15 mm |
Sposób montażu | Lutowanie na fali |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Dane materiałowe - obudowa | |
Wskazówka | Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiał styku | Stop miedzi |
Jakość powierzchni | ocynowanie galwaniczne |
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 - 8 µm Sn) |
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 - 8 µm Sn) |
Dane materiałowe - obudowa | |
Kolor (Obudowa) | wielokolorowe () |
Materiał izolacyjny | PA |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
CTI wg IEC 60112 | 600 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 | 850 |
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 | 125 °C |
Rysunek wymiarowy |
|
Raster | 7,5 mm |
Szerokość [w] | 39,8 mm |
Wysokość [h] | 28,75 mm |
Długość [l] | 18,5 mm |
Wysokość | 24,15 mm |
Długość kołka lutowniczego [P] | 4,6 mm |
Wymiary kołka | 1,7 x 0,8 mm |
Konstrukcja PCB | |
Odstępy między kołkami | 14 mm |
Średnica otworu | 2,1 mm |
Badania złącza | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba wyciągania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista | 0,2 mm² / sztywny / > 10 N |
0,2 mm² / giętki / > 10 N | |
10 mm² / sztywny / > 90 N | |
6 mm² / giętki / > 80 N | |
Próba zginania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie nagrzewania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Wzrost temp. ≤ 45 K |
Rezystancja izolacji | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | > 5 MΩ |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2003-11 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) | 630 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 6 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) | 5,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) | 8 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) | 630 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 6 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) | 5,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) | 5,5 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 6 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) | 5,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) | 5,5 mm |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Przyspieszenie | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie rozżarzonym drutem | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Temperatura | 850 °C |
Czas działania | 5 s |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C (W zależności od wykresu obciążalności prądowej / zmniejszenia obciążalności) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Numer artykułu | 1227777 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 000 Szt. |
Klucz sprzedaży | AANBBB |
Klucz produktu | AANBBB |
GTIN | 4063151322120 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 17,25 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 17 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Korzyści
Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław