PTSM 0,5/ 2-2,5-H SMD WH R24 - Terminal przyłączeniowy do PCB
1814634

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, przekrój znamionowy: 0,5 mm2, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: PTSM 0,5/..-H-SMD WH, raster: 2,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie SMD, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: biały, Układ pinów: Liniowa geometria punktów lutowniczych, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 24 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wersja biała: stabilność koloru przy lutowaniu i zastosowaniu
Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Wysoka obciążalność prądowa 6 A przy bardzo małych wymiarach
Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
Dodatkowe haczyki zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania