cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20030211Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
z przekładką rastrową | 300 V | 15 A | 24 - 14 | |
Usegroup C | ||||
z przekładką rastrową | 300 V | 15 A | 24 - 14 | |
Usegroup D | ||||
z przekładką rastrową | 600 V | 5 A | 24 - 14 |