Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PLH 5/ 4-7,5-ZF - Terminal przyłączeniowy do PCB
1792122

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, przekrój znamionowy: 6 mm2, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 4, rodzina produktów: PLH 5/, raster: 7,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk sprężynowy push-lock, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Ustawienie pinów w zygzak M, Długość pinu [P]: 3,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Niewymagający narzędzi mechanizm dźwigniowy umożliwia podłączanie i odłączanie przewodów z tulejkami lub bez
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Oszczędzające czas zaciski Push-in umożliwiają podłączanie przy zamkniętej dźwigience
Nieograniczone dopuszczenie UL dla 600 V dzięki ustawieniu kołków w zygzak
Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania