MKKDSN 1,5/10-5,08 H1L BD:-Y1 - Terminal przyłączeniowy do PCB
1306472

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 13,5 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, liczba rzędów: 2, liczba pinów na rząd: 10, rodzina produktów: MKKDSN 1,5, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Korzyści

Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Możliwość połączenia dwóch przewodów
Najmniejsze wymiary dla danego przekroju przewodu
Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową
Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów