MKDSO 2,5/ 4-R GN TS 1,4 - Terminal przyłączeniowy do PCB
2201384

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 4, rodzina produktów: MKDSO 2,5/..-R, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Bezobsługowość i odporność na wibracje dzięki technologii „Reakdyn” i elementom sprężynowym
Terminal przyłączeniowy do PCB jest ustawiony prostopadle do PCB
Stosowane na całym świecie popularne przyłącze śrubowe