Separator 2-drogowy zasilany z pętli wyjściowej z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji, przetwarzania i filtrowania sygnałów analogowych. Separator zasilany z pętli wyjściowej umożliwia zastosowanie z aktywnym analogowym podzespołem montażowym. Zasilanie odbywa się za pomocą pętli prądowej sterownika. Od strony wejścia można podłączać analogowe sygnały znormalizowane i nieznormalizowane, poczynając od 2 mA lub 50 mV aż do 40 mA lub 30 V. Są one przekształcane na sygnał 4 mA ... 20 mA. Sygnały wejściowe można konfigurować przełącznikiem DIP. Przetwornik obsługuje i komunikację NFC.
MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT-C
-
Separator pasywny
2902062
Separator 2-drożny zasilany z pętli wyjściowej z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji jedno- i dwubiegunowych sygnałów analogowych. Wejście konfigurowane przełącznikiem DIP. Zaciski Push-in, konfiguracja według zamówienia.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Rodzina produktów | MINI Analog Pro |
| liczba kanałów | 1 |
| Konfiguracja | Przełącznik DIP |
| Właściwości izolacji: GB Standard | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 2-drożna |
| Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
| Częstotliwość graniczna (3 dB) | ok. 30 Hz |
| odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | 20 ms |
| Maks. współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
| Typowy współczynnik temperaturowy | 0,005 %/K |
| maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,1 % (wartości granicznej) |
| Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
| Napięcie probiercze | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolacja | Wzmocniona izolacja wg IEC/EN 61010-1 |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 8 V DC ... 30 V DC (zasilanie z pętli, zewnętrzne zasilanie nie jest konieczne) |
| Pobór prądu typowy | ≤ 20 mA |
| Pobór mocy | ≤ 600 mW |
| Sygnał: Napięcie/prąd | |
| Liczba wejść | 1 |
| Konfigurowalne/programowalne | tak |
| Sygnał wejściowy napięcie | 0 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 250 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 125 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 50 mV | |
| 0 V ... 10 V | |
| 0 V ... 7,5 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 1,25 V | |
| 0 V ... 1,2 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 12,5 V | |
| 0 V ... 12 V | |
| 0 V ... 15 V | |
| -1000 mV ... 1000 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -250 mV ... 250 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -125 mV ... 125 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -10 V ... 10 V | |
| -7,5 V ... 7,5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -1,25 V ... 1,25 V | |
| -1,2 V ... 1,2 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -12,5 V ... 12,5 V | |
| -12 V ... 12 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| 2 V ... 10 V (Konfigurowalne pozostałe obszary, patrz tabela) | |
| 1 V ... 5 V (Konfigurowalne pozostałe obszary, patrz tabela) | |
| Maks. sygnał wejściowy napięcia | < 30 V |
| Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 40 mA |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 12 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 8 mA | |
| 0 mA ... 7,5 mA | |
| 0 mA ... 6 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 4 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 2,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| Maks. sygnał wejściowy prądu | 50 mA (Wytrzymałość napięciowa do 30 V) |
| Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | 100 kΩ (≤ 1 V) |
| 1 MΩ (≥ 1 V) | |
| Opór wejściowy, prąd wejściowy | 25 Ω (+ 0,7 V dla diody kontrolnej) |
| Sygnał: Prąd | |
| Liczba wyjść | 1 |
| Sygnał wyjściowy prąd | 4 mA ... 20 mA |
| maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 32 mA |
| obciążenie/moc wyjścia prądowego | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
| tętnienia (ripple) | < 10 mVeff (dla 600 Ω) |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (z końcówką rurkową) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (bez tulejki) | |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 (giętki) |
| Instalacja Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość | 109,81 mm |
| Głębokość | 119,2 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Materiał obudowy | PBT |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | BVS 19 ATEX E 079 X |
| IECEx | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | IECEx BVS 19.0068X |
| CCC / China-Ex | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| Dopuszczenie morskie | |
| Certyfikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Oznaczanie | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Dane przemysłu stoczniowego | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Drgania | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 2-drożna |
| GB Standard | |
| Normy/przepisy | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2902062 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DK1121 |
| Klucz produktu | DK1121 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 117,8 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 117,6 g |
| Numer taryfy celnej | 85437090 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
ID dopuszczenia: E238705cUL Listed
ID dopuszczenia: E238705DNV
ID dopuszczenia: TAA000021EIECEx
ID dopuszczenia: IECEx BVS 19.0068XcUL Listed
ID dopuszczenia: E196811UL Listed
ID dopuszczenia: E196811ATEX
ID dopuszczenia: BVS 19 ATEX E 079 XEAC Ex
ID dopuszczenia: TR TS_S_103.01.00081CCC
ID dopuszczenia: 2021122310114155| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Uchwyt modułów 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Uchwyt modułów 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy 2901993
-
FASTCON PRO-SET - Zestaw wtyków 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Zestaw wtyków 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Paski oznacznikiowe 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław