VAL-ME 100/3+1/FM
-
Wydajne urządzenia do ochrony przed przepięciami
2800234
Zintegrowane urządzenie do ochrony przed przepięciami na bazie warystora do 3-fazowej ochrony TN-S systemów dystrybucji z oddzielnymi przewodami N i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE), do klas ochrony odgromowej III i IV, z zestykiem komunikacji zdalnej.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kombinacja urządzeń zabezpieczających |
Rodzina produktów | VALVETRAB MS |
Klasa testu IEC | T2 |
Konstrukcja | Moduł do montażu na szynie |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny, styk sygnalizacji zdalnej |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
Określenie przyłącza | Obwód sygnalizacji zdalnej |
Napięcie robocze | 250 V AC |
30 V DC | |
Prąd roboczy | 1,5 A |
1,5 A |
Rodzaj przyłącza | Zacisk o podwójnym przyłączu (Biconnect) |
Gwint śruby | M5 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 4,5 Nm |
Długość odizolowania | 18 mm |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,5 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 25 mm² |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 35 mm² |
Obwód sygnalizacji zdalnej | |
Rodzaj przyłącza | MC 1,5/3 ST |
Gwint śruby | M2 |
Moment dokręcania | 0,25 Nm |
Długość odizolowania | 7 mm |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 1,5 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 142,4 mm |
Wysokość | 98,7 mm |
Głębokość | 66 mm |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał obudowy | PBT |
Kierunek działania | 3L-N/PE |
Napięcie znamionowe UN | 230 V AC |
400 V AC | |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
Najwyższe napięcie pracy UC (L-N) | 385 V AC |
Najwyższe napięcie pracy UC (N-PE) | 260 V AC |
znam. prąd obciążenia IL | 125 A (w przypadku okablowania typu V) |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 5 µA |
Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 340 mVA |
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 50 kA |
Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 100 kA |
Zdolność gaszenia prądu następczego Ifi (N-PE) | 100 A (260 V AC) |
Poz. ochrony Up (L-N) | ≤ 2 kV |
Poz. ochrony Up (L-PE) | ≤ 2,1 kV |
Poz. ochrony Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Zachowanie TOV dla UT (L-N) | 400 V AC (5 s / withstand mode) |
Zachowanie TOV dla UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Czas zadział. tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Czas zadział. tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Czas zadział. tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maksymalne zabezpieczenie wstępne w instalacjach przelotowych V | 125 A (gL/gG) |
Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | 250 A (gL/gG) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | 2000 m |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | |
Normy/przepisy | EN 60664-1 |
Normy/przepisy | IEC 61643-1 |
Normy/przepisy | GB 18802.1 |
Wskazówka | 2002 |
Normy/przepisy | YD/T 1235.1 |
Wskazówka | 2002 |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 2800234 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CL1321 |
Klucz produktu | CL1321 |
GTIN | 4046356554312 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 012 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 012 g |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Nie dotyczy (brak dopuszczenia na rynek europejski) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław