ST-17P1N8AA400SX - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1244240

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, kątowy, obrotowy, do blokady standardowej i SPEEDCON, M17, liczba biegunów: 17, sposób połączenia styku: Pin, Oring osiowy, 4x Ø 2,7 mm, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 25,75 mm x 25,75 mm, liczba biegunów: 17, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: ST, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne


Korzyści

Łatwe podłączanie dzięki regulowanemu bezstopniowo do 310° kierunkowi odejścia kabla
Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę