VC-FSMA-M-2 SET
-
Wkładka stykowa światłowodowa
1855432
Wkładka stykowa światłowodowa, Rodzina produktów: VARIOCON, rodzaj: FSMA, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 1
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
• OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. | |
• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: o Na produkcie o Na etykiecie na opakowaniu o W dołączonej dokumentacji o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie |
|
• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
• Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie. | |
• Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte. | |
• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
• Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania. | |
• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Typ produktu | Wtykowe złącza światłowodowe (od strony kabli) |
Rodzina produktów | VARIOCON |
Konstrukcja | FSMA |
Liczba biegunów | 1 |
wygląd wtyku | F-SMA typ 905, IEC 874-2 |
Tłumienie | ≤ 1,5 dB (przy 650 nm (na wtyk)) |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 7 mm |
Wysokość | 7 mm |
Długość | 26 mm |
Parametry mechaniczne | |
Średnica styków | 3,1 mm |
Kolor | jasnoszary |
Materiał Obudowa | Nowe srebro |
Materiał Zestyk | Nowe srebro |
Materiał Połączenie śrubowe | CuZn |
Typ przewodu | Włókno polimerowe (980 / 1000 µm) |
Zewnętrzna średnica przewodu | ≤ 2,30 mm |
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych | 12 mm |
olejoodporność | tak |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | tak |
Kabel światłowodowy | |
Liczba włókien | 2 |
włókno | Włókno polimerowe, 980/1000 µm |
typ włókna | Włókna POF A4A |
Środek transmisyjny | Światłowód |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | > 100 |
Tłumienie | ≤ 1,5 dB (przy 650 nm (na wtyk)) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
IP20 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 50 °C |
olejoodporność | tak |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | tak |
olejoodporność | tak |
Numer artykułu | 1855432 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABLACA |
Klucz produktu | ABLACA |
Strona katalogu | Strona 37 (C-2-2013) |
GTIN | 4017918162696 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 16,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 9,512 g |
Numer taryfy celnej | 85367000 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Przejrzysta prezentacja
Do różnych zastosowań
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław