FOC-PT9:ST-OSP/2.5
-
Światłowód
1208119
Światłowód, rodzaj: LC, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2,5 m, liczba biegunów: 12, 100 Gb/s, rodzaj przyłącza: ST, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny/błyszczący
Szczegóły produktu
Typ produktu | Wtykowe złącza światłowodowe (od strony kabli) |
Liczba biegunów | 12 |
Ilość gniazd | 12 |
Wyprowadzenie kabla | proste |
Tłumienie | ≤ 0,3 dB (1310 nm) |
Środek transmisyjny | Światłowód |
Prędkość transmisji | 100 GBit/s |
Rodzaj przyłącza | ST |
Szerokość | 9,5 mm |
Wysokość | 9,5 mm |
Długość | 2500 mm |
Parametry mechaniczne | |
Średnica feruli | 2,50 mm |
Kolor | srebrny/błyszczący |
Kolor części obudowy | srebrny |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
materiał feruli | ceramika cyrkoniowa |
materiał uchwytu | niebieski |
płaszcz zewnętrzny, materiał | LSZH |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki SC Duplex |
Stopień ochrony | IP20 |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu wolny koniec przewodu |
Stopień ochrony | IP20 |
Długość przewodów | 2,50 m |
Typ przewodu | Żyła optyczna |
Rodzaj przewodu | 900 µm |
Budowa przewodu | kompaktowe żyły (STB) |
płaszcz zewnętrzny, materiał | LSZH |
pojedyncze żyły, materiał | LSZH |
pojedyncze żyły, średnica | 900 µm |
Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale | 10 N |
Długość swobodnych końcówek żył | 2500 mm |
Bezhalogenowość | tak |
olejoodporność | nie |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | tak |
Kabel światłowodowy | |
Liczba włókien | 12 |
włókno | 50/125 µm |
typ włókna | Jednomodowe |
Tłumienie | ≤ 0,3 dB |
Tłumienność odbiciowa | ≥ 50 dB |
Środek transmisyjny | Włókno szklane jednomodowe |
Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale | 10 N |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | > 500 |
Najmniejszy promień gięcia | 30 mm |
Tłumienie | ≤ 0,3 dB (1310 nm) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | 0 °C ... 50 °C |
olejoodporność | nie |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | tak |
olejoodporność | nie |
Numer artykułu | 1208119 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABNIDB |
Klucz produktu | ABNIDB |
GTIN | 4063151276843 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 86,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 86,1 g |
Numer taryfy celnej | 85447000 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Korzyści
Optymalna tłumienność dzięki szlifowi UPC
Oszczędność czasu i miminalne tylko ryzyko zbicia dzięki łatwości montażu w innym miejscu
Łatwa identyfikacja dzięki 12 różnym kolorom
Przyszłościowe rozwiązanie dzięki zgodności RoHS 2
Klasa odporności ogniowej UL 94-V0
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław