VS-25-SET-STD
-
Zestawy złączy wtykowych D-SUB
1652198
Zestaw złączy wtykowych D SUB, wielkość shell 3, nieekranowany
Szczegóły produktu
| Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
| Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
| • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
| • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
| • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
| • W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. | |
| • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
| • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
| • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
| • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
| • Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
| • Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie. | |
| • Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
| • Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane. | |
| • Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte. | |
| • Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
| • Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania. | |
| • W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| Typ produktu | Złącze do transmisji danych (od strony przewodu) |
| Zastosowanie | Zestaw obudów |
| Konstrukcja | D-SUB |
| Liczba biegunów | 25 |
| Ilość odejść kablowych | 2 |
| Ekranowany | nie |
| Wyprowadzenie kabla | ukośny |
| Właściwości izolacji | |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Uniwersalny |
| Kolor | szary |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał uszczelki | Uszczelka płaska: NBR; uszczelka profilowana: EPDM |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Materiał uszczelki kabla | CR/NBR |
| Rodzaj przewodu | Kabel okrągły |
| Rodzaj sygnału/kategoria | Uniwersalny |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 3 mm ... 9 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
| Numer artykułu | 1652198 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABNCBA |
| Klucz produktu | ABNCBA |
| GTIN | 4017918917135 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 69,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 69,2 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440324 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (nr CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 45314d98-c1b9-4203-a602-40484c0695da |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,58 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław