SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/PG/M12 - Wtyk mag. D-SUB
2902728

Wtyk D-SUB, 9-pinowy, styk męski, z gniazdem PG-D-SUB, przyporządkowanie: 3,5,6,8; dwa przepusty kablowe M12 (kodowanie B) pod kątem 90°. System magistrali: PROFIBUS DP do 12 Mb/s. Opornik zakończeniowy poprzez oddzielny terminator M12. Wersja długa; kompatybilny z S7.

Szczegóły produktu









Korzyści

Łatwe uruchamianie, plug and play
Bezbłędna instalacja, w szczególności w seryjnej budowie maszyn
Szybkie łączenie dzięki szybkiemu ryglowaniu M12-SPEEDCON
Mała waga
PROFIBUS
Specjalnie dla S7 300
Zakańczanie za pomocą opornika zakończeniowego M12
Wersja z połączeniem programistycznym
Adapter między środowiskami IP20 a IP67
Ekran przelotowy z M12 do D-SUB