NBC-R4AC/0,3-93C/R4AC - Kabel sieciowy
1076687

Kabel sieciowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,3 m, liczba biegunów: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zielony RAL 6018

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Nadają się perfekcyjnie do aplikacji przemysłowych
Kompaktowa wersja kątowa
Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych (np. w szafach sterowniczych)
Bezpieczne podłączanie i odłączanie dzięki niezawodnym zatrzaskom
Idealne właściwości EMC dzięki ekranowaniu 360°
Równoczesne zasilanie z PoE++
Wysoka odporność na wibracje i udary dzięki zalaniu
Przesyłanie danych z dużą prędkością do 100 Mb/s (CAT5)