CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:10 - Złącza wtykowe RJ45
1414394

rodzaj przyłącza

Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 27, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary, Ethernet

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Niezawodny styk ekranu 360° dzięki sprawdzonemu przyłączu zaciskanemu
Łatwy montaż za pomocą zaciskarki
Wkładka męska do obudowy wtyku VS-08-T-H-RJ45/IP67 V.06