TTC-6P-1X2-EX-24DC-I-P - Wkładka ogranicznika
2907831

Wkładka ogranicznika przepięć z wbudowanym wskaźnikiem statusu na module do 2-żyłowego nieuziemionego obwodu sygnałowego w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex i. Napięcie znamionowe: 24 V DC

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
Ciągłe monitorowanie urządzeń ochronnych i mechaniczny wskaźnik statusu z opcjonalną sygnalizacją zdalną
Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów o indywidualnych właściwościach
Łatwa kontrola i dokumentowanie przy użyciu CHECKMASTER 2 dzięki wtykowym modułom ochronnym
Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych