TTC-6P-1X2-24DC-I-P
-
Wkładka ogranicznika
2907840
Wkładka ogranicznika przepięć z wbudowanym wskaźnikiem statusu na module do 2-żyłowego obwodu sygnałowego bez potencjału uziemienia. Napięcie znamionowe: 24 V DC
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
Ciągłe monitorowanie urządzeń ochronnych i mechaniczny wskaźnik statusu z opcjonalną sygnalizacją zdalną
Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów o indywidualnych właściwościach
Łatwa kontrola i dokumentowanie przy użyciu CHECKMASTER 2 dzięki wtykowym modułom ochronnym
Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych