DNV
ID dopuszczenia: TAE000010TSchemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-64672_B1_B2| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | |||
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 600 V | 28 A | 24 - 10 | ||
BV
ID dopuszczenia: 39979/B0 BVVDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40043445| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Tylko linki | 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | |