cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |
Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj
Obudowa wtyku, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 10 A, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |