IOA FEED-THRU/EX/BULK PACK
-
Wtyk przelotowy
1433798
Duże opakowanie zawierające 32 sztuk IOA FEED-THRU/EX (2906598). Złączka przelotowa do modułów podstawowych VIP I/O Marshalling do przesyłania sygnałów obiektowych do oraz z systemu we/wy.
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Moduł transmisyjny |
| Rodzina produktów | VIP I/O-Marshalling |
| liczba kanałów | 1 |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| napięcie robocze maksymalne Umax | 30 V |
| Maks. dopuszczalny prąd | 1 A |
| Napięcie znamionowe UN | 24 V DC |
| maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi | 1 A |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
| prąd długotrwały obciążenia | 1 A |
| obwód sterowania | |
| Rodzaj przyłącza | Złącze męskie |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 13 |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| napięcie wejścia Ui | 30 V |
| prąd wejścia Ii | 1 A |
| Indukcyjność Li | 0 mH |
| Pojemność Ci | 0 µF |
| Max. napięcie wyjścia Uo | Ui |
| Max. prąd wyjścia Io | Ii |
| Max. moc wyjścia Po | Pi |
| Wskaźnik stanu | nie |
| Wskaźnik statusu | nie |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 10,3 mm |
| Wysokość | 64,2 mm |
| Głębokość | 72,9 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 0 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| ATEX | |
| Oznaczanie | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certyfikat | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Oznaczanie | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certyfikat | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Oznaczanie | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, USA | |
| Oznaczanie | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Oznaczanie | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Oznaczanie | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Oznaczanie | ANSI/IEC 60529 |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Dane Ex | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4 |
| CSA, USA / Kanada | Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Connection to Class I, II, III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G Class I, Zone 2, (A)Ex nA IIC T4 Gc; (A)Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Normy/przepisy | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 1433798 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK8291 |
| Klucz produktu | DK115Z |
| GTIN | 4063151807405 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 474,6 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 474,6 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Moduł cokołowy 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Moduł cokołowy 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Moduł cokołowy 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Moduł cokołowy 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Moduł cokołowy 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Moduł cokołowy 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Moduł cokołowy 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Moduł cokołowy 2907210
-
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Moduł cokołowy 2906595
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Moduł cokołowy 2908788
-
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Moduł cokołowy 1065476
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław