ST-REL2-KG220DC/2
-
Wtyk przekaźnikowy
2826499
Wtyk przekaźnikowy z miniaturowym przekaźnikiem, styki (AgNi): moce średnie do dużych, 1 styk rozwierny, napięcie wejściowe 220 V DC, ze wskaźnikiem świetlnym, wtykany w blok złączy podstawowych
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł przekaźnika |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Trwałość mechaniczna | ok. 2x 107 cykli łączeniowych |
Status utrzymania danych | |
Data ostatniej konserwacji danych | 03.07.2025 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,99 W |
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
Strona wzbudzenia | |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 220 V DC |
Zakres napięcia wejściowego | 176 V DC ... 233,2 V DC |
zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,8 ... 1,06 |
Charakterystyka przełączania napędu | monostabilne |
Typowy prąd wejścia dla UN | 4,5 mA |
Czas zadziałania typowo | 6 ms (w DC) |
typowy czas opadania | 11 ms (w DC) |
Układ ochronny | bocznik, zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda bocznikująca, dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów, warystor |
wskaźnik napięcia roboczego | tak |
Przełączanie | |
Rodzaj zestyku | Styk pojedynczy, 1 zestyk rozwierny |
Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
materiał styków | AgNi |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A |
prąd załączalny maksymalny | 8 A |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 95 W (przy 24 V DC) |
50 W (przy 48 V DC) | |
45 W (przy 60 V DC) | |
45 W (przy 110 V DC) | |
75 W (przy 220 V DC) | |
1500 VA (przy 250 V AC) |
Szerokość | 14,6 mm |
Wysokość | 33 mm |
Głębokość | 66,5 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 40 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normy/przepisy | DIN VDE 0110b, Gr. C dla 250 V AC |
IEC 60255/DIN VDE 0435 (odpowiednie części) | |
DIN EN 50178/VDE 0160 (odpowiednie części) | |
EN 60730/DIN VDE 0631 | |
DIN VDE 0160 (odpowiednie części) |
Sposób montażu | Montaż wtykowy |
Informacja montażu | Po 5 modułach odstęp 10 mm |
Numer artykułu | 2826499 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK6122 |
Klucz produktu | DK6122 |
GTIN | 4017918077969 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 35,33 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 33,64 g |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław