cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20030211Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 13,5 A | 24 - 14 | ||
C | ||||
150 V | 13,5 A | 24 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: czerwone, prąd znamionowy: 13,5 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: PTDA 2,5/..-PH, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, system wtyków: COMBICON PST 1,3, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 13,5 A | 24 - 14 | ||
C | ||||
150 V | 13,5 A | 24 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |