PT 1,5/ 2-PVH-5,0-A BD:NA1-NA2 - Złącze do PCB
1709912

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: PT 1,5/..-PVH-A, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z pałąkiem chroniącym żyły, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: COMBICON PST 1,3, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Korzyści

Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Możliwość łączenia przewodów dużych przekrojach dzięki prostokątnej komorze zacisku
Możliwość połączenia dwóch przewodów
Możliwość podłączania poziomo i pionowo ułatwia prowadzenie przewodów
Części montowane w rastrze szeregowo ułatwiają wyposażanie płytek drukowanych przy niewielkiej ilości miejsca