MSTB 2,5/16-ST-5,08 BU AU SO4 - Złącze do PCB
1786750

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: niebieski, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 16, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 16, ilość przyłączy: 16, rodzina produktów: MSTB 2,5/..-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Możliwość połączenia dwóch przewodów