cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20110128Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 6 A | 26 - 18 | ||
D | ||||
150 V | 6 A | 26 - 18 |
Ekspertyza z kontrolą produkcji VDE
ID dopuszczenia: 40042258Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A | 0,14 - 0,75 |