Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

FMC 1,5/ 2-ST-3,5-RF GY AU - Złącze do PCB
1746615

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: szary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: FMC 1,5/..-ST-RF, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
Obsługa i przyłączanie przewodów z jednej strony umożliwia integrację w przedniej ścianie urządzenia
Intuicyjna obsługa blokady chroni przed przypadkowym rozłączeniem