Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

FKC 2,5/10-ST-5,08-RFBDMC-10SO - Złącze do PCB
1287504

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 10, rodzina produktów: FKC 2,5/..-ST-RF, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5
Intuicyjna obsługa blokady chroni przed przypadkowym rozłączeniem