FK-MC 0,5/12-ST-2,5 BK - Złącze do PCB
1755279

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 4 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: FK-MC 0,5/..-ST, raster: 2,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: COMBICON FK-MC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
Obsługa i przyłączanie przewodów z jednej strony umożliwia integrację w przedniej ścianie urządzenia
Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania