cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-19990913Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
125 V | 4 A | 28 - 20 |
Ekspertyza z kontrolą produkcji VDE
ID dopuszczenia: 40013394Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
100 V | 4 A | 0,2 - 0,5 |