DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Złącze do PCB
1027603

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: DMCC 0,5/..-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Podłączanie przewodów z zaciśniętymi końcówkami w dużych ilościach niewielkim kosztem
Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
Rozmieszczone w dwóch rzędach zestyki zapewniają wysoką gęstość upakowania, zajmując przy tym niewielką powierzchnię
Opcjonalnie dostępne narzędzia do ręcznego i automatycznego zaciskania