cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20071007Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
250 V | 8 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 |
Ekspertyza z kontrolą produkcji VDE
ID dopuszczenia: 40040694Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |