Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 10 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: ZEC 1,5/..-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, montaż: Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: ZEC, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton