Wielofunkcyjny wskaźnik Ex i procesowy w obudowie polowej, do monitorowania, wyświetlania i przesyłania analogowych wartości pomiarowych z obszaru EX do obszaru bezpiecznego.
Za pomocą zintegrowanego zasilania przetwornika można zasilać czujniki dwuprzewodowe. Wejścia uniwersalne umożliwiają podłączenie prądu, napięcia, RTD i TC. Można monitorować wartości graniczne i przełączać przekaźniki. Poprzez wyjście analogowe można przesyłać sygnały procesowe. Zmiana koloru ułatwia alarmowanie w razie błędu. 5-miejscowy 7-segmentowy wyświetlacz LCD, z podświetleniem, 1 wejście uniwersalne, 2 przekaźniki, zapisywanie wartości min. i maks., tabela linearyzacji, cyfrowe wyjście statusu (Open Collector)
FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP
-
Wskaźnik cyfrowy
2907781
Ex i, Wielofunkcyjny wyświetlacz procesowy do monitorowania i wyświetlania analogowych wartości pomiarowych, w obudowie obiektowej. Wejścia uniwersalne umożliwiają podłączenie prądu, napięcia, RTD i TC. 2 wyjścia przekaźnikowe przełączne i 1 wyjście analogowe.. HART
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Wskaźnik cyfrowy |
| Rodzina produktów | Field Analog |
| Konfiguracja | Klawiatura |
| Oprogramowanie | |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | II |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Funkcjonalność | |
| Konfiguracja | Klawiatura |
| Oprogramowanie | |
| Napięcie probiercze | 2500 V |
| 2500 V | |
| napięcie probiercze wyjście/zasilanie | 2500 V |
| napięcie probiercze wejście/wyjście | 500 V |
| napięcie probiercze wejście/zasilanie | 2500 V |
| Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie | |
| Separacja galwaniczna | 375 V |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| Pobór prądu maksymalny | 30 mA |
| Pobór mocy | ≤ 6,9 W |
| Sygnał: Prąd | |
| Opis wejścia | Wejście uniwersalne |
| Liczba wejść | 1 |
| Sygnał wejściowy | Prąd |
| Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA +10 % |
| 4 mA ... 20 mA +10 % | |
| Maks. sygnał wejściowy prądu | < 150 mA |
| Dopuszczalne źródła wejściowe | prąd |
| Opór wejściowy, prąd wejściowy | 10 Ω |
| Napięcie zasilania przetwornika | > 16 V (22 mA) |
| Zakres napięcia zasilania przetwornika | 22,8 V ... 27,6 V (Praca bez obciążenia) |
| Prąd zasilania przetwornika | < 30 mA (Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe) |
| Rozdzielczość przetwornicy D/A | 16 Bit |
| Sygnał: Napięcie | |
| Opis wejścia | Wejście uniwersalne |
| Sygnał wejściowy | Napięcie |
| Sygnał wejściowy napięcie | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 1 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -1 V ... 1 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| Maks. sygnał wejściowy napięcia | ± 35 V (≥ 1 V) |
| ± 12 V (< 1 V) | |
| Dopuszczalne źródła wejściowe | Napięcie |
| Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | > 1 MΩ |
| Sygnał: Rezystancja | |
| Opis wejścia | Wejście uniwersalne |
| Sygnał wejściowy | Rezystor |
| Dopuszczalne źródła wejściowe | Rezystor: 30 Ω ... 3000 Ω |
| Pomiar | |
| Opis wejścia | Wejście uniwersalne |
| Konfigurowalne/programowalne | tak |
| możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | czujniki Pt, Ni, Cu |
| Dopuszczalne źródła wejściowe | Termometry rezystancyjne |
| Zakres pomiaru temperatury | -200 °C ... 1100 °C (Obszar uzależniony od typu czujnika, regulowany) |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-przewodowa |
| Częstotliwość próbkowania | 200 ms |
| Pomiar | |
| Opis wejścia | Wejście uniwersalne |
| Konfigurowalne/programowalne | tak |
| możliwe do stosowania typy czujników (TC) | J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D |
| Dopuszczalne źródła wejściowe | Termopary |
| Zakres pomiaru temperatury | -200 °C ... 2495 °C (Obszar uzależniony od typu czujnika, regulowany) |
| Częstotliwość próbkowania | 200 ms |
| Przełączanie: Przekaźnik | |
| Rodzaj zestyku | 2 zestyki przełączne |
| Napięcie łączeniowe minimalne | 12 V |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V DC (3 A) |
| 230 V AC (3 A) | |
| Prąd załączalny minimalny | 10 mA |
| Maksymalny prąd łączeniowy | 3 A |
| Przełączanie: Tranzystor | |
| Opis wyjścia | Wyjście Open-collector |
| Liczba wyjść | 1 |
| Rodzaj zestyku | Tranzystor |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 28 V |
| Maksymalny prąd łączeniowy | 200 mA |
| Sygnał: Prąd | |
| Liczba wyjść | 1 |
| Konfigurowalne/programowalne | tak |
| Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | < 22 mA |
| obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 500 Ω (22 mA) |
| tętnienia (ripple) | < 10 mVSS (500 Ω) |
| Rozdzielczość przetwornicy D/A | 13 Bit |
| Liczba wyświetlanych miejsc | 5 |
| Wyświetlacz | 7-segmentowy wyświetlacz LCD, podświetlany, matryca punktowa do tekstu / wykresu słupkowego |
| Typowy współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
| Sygnał: Napięcie | |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego | < 11 V |
| Napięcie biegu jałowego | 24 V DC (+15 %/-5 %) |
| Prąd zwarcia | < 25 mA |
| tętnienia (ripple) | < 10 mVSS (1000 Ω) |
| Rozdzielczość przetwornicy D/A | 13 Bit |
| Typowy współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
| Wejście, wyjście, status, przekaźnik | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Zasilanie | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,6 Nm ... 0,6 Nm |
| Obwody w wykonaniu iskrobezpiecznym (EPL) | Ga |
| Da | |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Wskazówka | Dwuprzewodowe zasilanie przetwornika pomiarowego (wykonanie iskrobezpieczne) |
| Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | 75 µH |
| Max. pojemność wewnętrzna Ci | 8 nF |
| Max. napięcie wyjścia Uo | ≤ 27,3 V |
| Max. prąd wyjścia Io | ≤ 96,5 mA |
| Max. moc wyjścia Po | ≤ 659 mW |
| Ex ia IIC: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 4 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 17 mH / 683 nF |
| Ex ia IIA: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 34 mH / 2280 nF |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Wskazówka | Wejścia temperaturowe (wykonanie iskrobezpieczne) |
| Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | 75 µH |
| Max. pojemność wewnętrzna Ci | 8 nF |
| Max. napięcie wyjścia Uo | ≤ 27,3 V |
| Max. prąd wyjścia Io | ≤ 22,1 mA |
| Max. moc wyjścia Po | ≤ 151 mW |
| Ex ia IIC: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 500 µH / 85 nF |
| Ex ia IIB: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 2 mH / 360 nF |
| Ex ia IIA: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 5 mH / 530 nF |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Wskazówka | Wejście prądowe (iskrobezpieczne) |
| Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | 75 µH |
| Max. pojemność wewnętrzna Ci | 8 nF |
| Max. napięcie wyjścia Uo | ≤ 27,3 V |
| Max. prąd wyjścia Io | ≤ 5 mA |
| Max. moc wyjścia Po | ≤ 34,2 mW |
| Ex ia IIC: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 500 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 2 mH / 380 nF |
| Ex ia IIA: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 540 nF |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Wskazówka | Wejście napięciowe (iskrobezpieczny) |
| Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | 75 µH |
| Max. pojemność wewnętrzna Ci | 8 nF |
| Max. napięcie wyjścia Uo | ≤ 27,3 V |
| Max. prąd wyjścia Io | ≤ 5 mA |
| Max. moc wyjścia Po | ≤ 34,2 mW |
| Ex ia IIC: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 500 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 2 mH / 380 nF |
| Ex ia IIA: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 540 nF |
| Dane: T-PORT | |
| Rodzaj przyłącza | 4-pinowe gniazdo wtykowe |
| Dane: USB | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 38400 bodów |
| Komunikacja danych (bypass) | |
| Obsługiwane protokóły | HART |
| Szerokość | 199 mm |
| Wysokość | 160 mm |
| Głębokość | 96 mm |
| Kolor | jasnoszary (RAL 7035) |
| Materiał obudowy | PBT GF30 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 50 °C (Przy temperaturach poniżej -30°C (-22°F) czytelność wyświetlacza nie jest już gwarantowana.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | < 2000 m (ponad NN) |
| Klasa Klimatyczna | zgodne z IEC 60654-1, klasa B2 |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | obroszenie dopuszczalne |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| Certyfikat | PTB 15 ATEX 2011 |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 61010 Recognized |
| FM | |
| Oznaczanie | AIS / I / 1 / ABCDEFG |
| [I/0] AEx [ia] IIC | |
| ANI / I, II, III / 2 / ABCDEFG | |
| CSA | |
| Oznaczanie | Associated Apparatus |
| Class I, Zone 0, IIC | |
| Class I, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Groups E, F, G | |
| Class III | |
| Odporność na zakłócenia | IEC 61326 / NAMUR NE 21 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | IEC 61326, klasa A |
| Sposób montażu | Montaż naścienny |
| Montaż rury | |
| Pozycja montażu | Maks. obszar kąta widzenia +/- 45° od środkowej osi wyświetlacza w każdym kierunku |
| Numer artykułu | 2907781 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK1241 |
| Klucz produktu | DK1241 |
| GTIN | 4055626232157 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 430 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 430 g |
| Numer taryfy celnej | 90328900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC011349 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław