CUC-MP-J1ST-A/4R4LT-LED
-
Złącza RJ45 do PCB
1149848
Złącza RJ45 do PCB, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Fala THT
Szczegóły produktu
Korzyści
Odpowiednia wersja do każdej aplikacji. Dostępne z diodą i bez diody LED, port pojedynczy lub multiport
Rozszerzony zakres temperatury -40 °C ... +85 °C umożliwia stosowanie w wymagających warunkach
Technologia THT (Through-Hole Technology) zapewnia wysoką stabilność mechaniczną podczas podłączania gniazda do płytki drukowanej