VC-TR3/4M-PEA-S2222-SET
-
Zestaw wkładki stykowej
1607167
Zestaw wkładek stykowych do strony tulejowej, rama tulejowa z PE, 4 wkręty mocujące, 2-polowe wkładki stykowe montowane fabrycznie, 6 profili kodowanych
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
• OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. | |
• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: o Na produkcie o Na etykiecie na opakowaniu o W dołączonej dokumentacji o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie |
|
• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
• Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie. | |
• Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte. | |
• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
• Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania. | |
• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Typ produktu | Wkładka stykowa |
Rodzina produktów | VARIOCON |
Seria | VC-D |
Konstrukcja | VC3 |
Liczba biegunów | 8 |
wygląd wtyku | 7+PE |
Liczba gniazd na moduły | 4 |
Właściwości izolacji | |
Stopień zabrudzenia | 3 |
napięcie znamionowe (II/2) | 1000 V |
Napięcie znamionowe (III/2) | 400 V |
napięcie znamionowe (III/3) | 400 V |
400 V | |
Napięcie znamionowe ATD | 400 |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 6 kV |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
prąd obliczeniowy | 20 A |
20 A | |
20 A | |
Napięcie znamionowe UN | 400 V |
Moment dokręcania | 0,5 ... 0,6 Nm |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 80,2 mm |
Wysokość | 27,5 mm |
Długość | 48,3 mm |
Kolor części obudowy | czarny |
Materiał Obudowa | Poliamid |
Materiał | Poliamid (Ramka tulejowa) |
Materiał Obudowa stykowa | PA |
Materiał Zestyk | CuZn |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I / CTI 600 |
materiał powierzchni styku | cynowana |
Materiał przepustu | Stal szlachetna |
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych | 7 mm |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |
Numer artykułu | 1607167 |
Jednostka opakowania | 5 Szt. |
Minimalne zamówienie | 5 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABLADA |
Klucz produktu | ABLADA |
GTIN | 4017918940942 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 53,2 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 48,409 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Sprawdzona technika COMBICON
Możliwość uniwersalnego podłączania
Kodowane aby uniknąć błędnego wtykania
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław