SACC-CIM12MS4PL180THRSHSAMPLE
-
Obudowa stykowa
1413549
Wbudowywane złącze wtykowe czujników/urządzeń wykonawczych, styk męski, 4-polowy, ekranowany, kodowanie D, z prostym złączem lutowanym THR, tylko wkładka kodująca
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca eksploatacji | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
Typ produktu | Wkładka stykowa |
Rodzaj czujnika | Uniwersalny |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | A |
Rodzaj gwintu | M12 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 2,5 kV |
Napięcie znamionowe UN | 250 V |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Rodzaj przyłącza | przyłącze lutowane THR |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Uniwersalny |
Materiał Zestyk | CuZn |
Materiał Powierzchnia styku | Au |
Materiał Uszczelka | FKM |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja głowicy | Wtyk |
Odejście kabla głowica | proste |
Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
Kodowanie | A |
Rodzaj sygnału/kategoria | Uniwersalny |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | > 100 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego) | |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie ruchome) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Oznaczenie normy | Złącza okrągłe M12 |
Normy/przepisy | zgodnie z normą IEC 61076-2-101 |
Numer artykułu | 1413549 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABQAGA |
Klucz produktu | ABQAGA |
GTIN | 4055626007991 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 3,6 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,403 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ECLASS-15.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
PROT-M12 FS-M - Zaślepka 1430488
-
SACC-M12-SCO PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy 1551493
-
SACC-DSIV-M12-PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy 1416145
-
SACC-M12-SCO PLUG L90 - Dławnica gwintowana do obudowy 1436709
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - Dławnica gwintowana do obudowy 1413997
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Dławnica gwintowana do obudowy 1413996
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - Dławnica gwintowana do obudowy 1413999
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO - Dławnica gwintowana do obudowy 1413998
-
SACC-M12 PLUG PRESS - Dławnica gwintowana do obudowy 1437892
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THR - Dławnica gwintowana do obudowy 1417984
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy 1027679
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław