PRC 20 SEAL 8-10 SET 25 - Uszczelka wpuszczana
1532208

Uszczelka wpuszczana, Rodzina produktów: PRC 20, kolor: czarny, średnica przewodu min.: 8 mm, średnica przewodu maks.: 10 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Nawet 75% mniejsze rozmiary w stosunku do złączy przemysłowych o identycznej mocy
Mechanizm blokady zwalniany narzędziem lub ręcznie
Nadają się do zastosowań w zasolonej atmosferze oraz przy bezpośrednim nasłonecznieniu
Nadają się optymalnie do użytku wewnętrznego i zewnętrznego dzięki materiałom odpornym na czynniki atmosferyczne