HCS-C MEDIUM D-SEAL 2,8 - Uszczelka
2203737

Ramka uszczelniająca samoprzylepna, wycinana laserowo do wyświetlacza 2,8"

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Nadaje się do przenośnych automatów ręcznych
Łatwa integracja wyświetlaczy LCD i klawiatur membranowych
Ergonomiczny kształt obudowy, prosty lub stopniowy
Szybki montaż dzięki budowie modułowej

Najczęściej zadawane pytania


Jakie narzędzia są potrzebne do złożenia obudowy ręcznej?

Do montażu HCS wymagany jest wkrętak krzyżakowy PH 0. Można go znaleźć w sekcji „Akcesoria” lub pod numerem artykułu 1212558. Jeśli zamontowany jest również wyświetlacz, wymagany jest dodatkowy Torx T6.