HC-ALU 6-53,5 SEAL EMC
-
Uszczelka
2200907
Uszczelka EMC obudowy do nadbudowy HC-ALU
Szczegóły produktu
Korzyści
Profil z aluminium
Dostępny w długościach 100 mm ... 1000 mm, opcjonalnie docinany na indywidualną długość
Dostępny w szerokościach 53,5 mm ... 161 mm
Stopień ochrony do IP65
Możliwość używania jako obudowy handheld lub naściennej
Opcjonalnie dostępne uszczelki EMC