MNT-TAE D/WH
-
Ogranicznik przepięć typ 3
2857099
Adapter pośredni do gniazd zasilających z ochroną przed przepięciami dla zasilania i przyłącza sygnałowego jednego urządzenia końcowego z analogowym interfejsem telekomunikacyjnym.
Szczegóły produktu
| Klasa testu IEC | C2 + C3 |
| Klasa wymagań VDE | C2 + C3 |
| Konstrukcja | Adapter |
| Typowe wykonania krajowe stosowane w | D |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny |
| Typ EN | T3 |
| Rodzaj przyłącza | RJ12-/TAE 6 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 63 mm |
| Wysokość | 79 mm |
| Głębokość | 103,5 mm |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał obudowy | PA |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Zasilanie | |
| Kierunek działania | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Maksymalne napięcie robocze UC | 250 V AC |
| Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 1 µA |
| Prąd roboczy IC przy UC | ≤ 4 mA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-N) | 1,5 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-PE) | 1,5 kA |
| Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 5 kA (Prąd sumaryczny) |
| 100 % udar piorunowy pobudzający (1,2/50) µs (L-PE) | ≤ 1,1 kV |
| Absorpcja energii symetryczna | 80 J |
| Absorpcja energii asymetryczna | 40 J |
| Poz. ochrony Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Poz. ochrony Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Poz. ochrony Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| nap. resztk. przy In: | ≤ 1,2 kV |
| ≤ 900 V | |
| ≤ 900 V | |
| Czas zadział. tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Czas zadział. tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik | 16 A (gL/C) |
| Urządzenia informatyczne | |
| Najwyższe napięcie stałe UC (żyła-ziemia) | 200 V DC |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-żyła) | 1,1 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ziemia) | 2,5 kA |
| ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-żyła) spike | ≤ 360 V |
| ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ziemia) spike | 450 V |
| ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-żyła) statycznie | ≤ 360 V |
| Ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (faza –masa sygnału) statycznie | ≤ 450 V |
| Napięcie resztkowe przy In (faza-faza) | ≤ 35 V |
| Napięcie resztkowe przy In (faza-uziemienie) | ≤ 30 V |
| Czas zadziałania tA (żyła-żyła) | ≤ 25 ns |
| czas zadziałania tA (żyła-ziemia) | ≤ 100 ns |
| Częstotliwość graniczna fg (3 dB), sym. w systemie 600 Ω | 700 kHz |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20, zabezpieczenie przed dziećmi |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 75 °C |
| Klasa wymagań VDE | C2 + C3 |
| Normy Specyfikacja informatyczna | |
| Normy/przepisy | IEC 61643-1 |
| E DIN VDE 0675-6/A1 | |
| IEC 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| Sposób montażu | Wkłada się do gniazda sieciowego |
| Numer artykułu | 2857099 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz produktu | CL1423 |
| GTIN | 4017918817114 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 147,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 147,2 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław