MNT-RDSI E
-
Ogranicznik przepięć typ 3
2882365
Adapter pośredni do gniazd zasilających z ochroną przed przepięciami dla zasilania i przyłącza ISDN dla jednego końcowego urządzenia telekomunikacyjnego.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Ochrona przed przepięciami urządzeń informatycznych |
Rodzina produktów | MAINTRAB |
Klasa testu IEC | C2 |
C3 | |
D1 | |
C1 | |
Konstrukcja | Adapter |
Typowe wykonania krajowe stosowane w | E, P |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny |
Typ EN | T3 |
Rodzaj przyłącza | RJ45 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 63 mm |
Wysokość | 79 mm |
Głębokość | 103,5 mm |
Klasa palności wg UL 94 | V0/HB |
Materiał obudowy | PA |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Zasilanie | |
Kierunek działania | L/N-PE & Signal Line-Earth Ground |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Najwyższe napięcie pracy UC (L-N) | 275 V AC |
Najwyższe napięcie trwałe UC (L-PE) | 360 V AC |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 1 µA |
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 3 kA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-N) | 3 kA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-PE) | 3 kA |
Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 8 kA (> 100x 1 kA) |
Absorpcja energii symetryczna | 140 J (L-N) |
Absorpcja energii asymetryczna | 220 J (L(N)-PE) |
Poz. ochrony Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
≤ 1 kV (przy 1 kA (8/20 μs)) | |
Poz. ochrony Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Poz. ochrony Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Czas zadział. tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Czas zadział. tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Całkowity prąd udarowy (8/20) µs | 10 kA |
potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik | 16 A (gL/C) |
Wytrzymywany prąd zwarciowy IP przy bezpieczniku maks. (skuteczny) | 3 kA |
Urządzenia informatyczne | |
Najwyższe napięcie stałe UC (żyła-żyła) | 6 V DC |
Najwyższe napięcie stałe UC (żyła-ziemia) | 380 V DC |
Prąd roboczy IC przy UC | 500 µA |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 4 µA |
rezystancja izolacji Riso | ≥ 20 kΩ (Faza-faza) |
≤ 1000 MΩ (Faza-PE) | |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-żyła) | 650 A |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ziemia) | 2,5 kA |
Całkowity prąd udarowy (8/20) µs | 10 kA |
znamionowy prąd impulsowy Ian (10/1000)µs (żyła-żyła) | 120 A |
znamionowy prąd impulsowy Ian (10/1000)µs (żyła-ziemia) | 200 A |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ziemia) spike | ≤ 900 V |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-żyła) statycznie | ≤ 10 V |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ziemia) statycznie | ≤ 900 V |
Poziom ochrony Up (żyła-żyła) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
Poziom ochrony Up (żyła-uziemienie) | ≤ 900 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
Czas zadziałania tA (żyła-żyła) | ≤ 1 ns |
czas zadziałania tA (żyła-ziemia) | ≤ 100 ns |
Częstotliwość graniczna fg (3 dB), sym. w systemie 100 Ω | typ. 300 kHz |
Pojemność (faza-faza) | typ. 6 nF |
Pojemność (faza-ziemia) | typ. 5 pF |
Odporność na prąd przemienny (żyła-żyła) | 1 A - 1 s |
Odporność na prąd przemienny (faza – uziemienie) | 10 A - 1 s |
Reset udarowy (żyła-żyła) | ≤ 1 ms |
Rodzaj uszkodzenia przy przeciążeniu (żyła-żyła) | Tryb 2 |
Rodzaj uszkodzenia przy przeciążeniu (żyła-ziemia) | Tryb 3 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (zabezpieczenie przed dziećmi) |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 75 °C |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | |
Normy/przepisy | EN 60664-1 / EN 61643-11 / EN 61643-1 |
Normy Specyfikacja informatyczna | |
Normy/przepisy | IEC 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
IEC 60884-1 | |
EN 60950-1 | |
IEC 61643-21 | |
IEC 61643-21 |
Sposób montażu | Wkłada się do gniazda sieciowego |
Numer artykułu | 2882365 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | CL1423 |
GTIN | 4046356073448 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 209,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 152,3 g |
Kraj pochodzenia | DE |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław