WP 06T/WT - Panel sieciowy
2400163

Rugged-Panel sieciowy, 14.5 cm / 5.7"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny (GFG), powłoka antyrefleksyjna), 320 x 240 pikseli (QVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, bez systemu magistralnego.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Odporność na UV
Rozszerzony zakres temperatur od -20 °C ... +70 °C
Wysoki stopień ochrony: IP67 (od strony czołowej)
Duża odporność na ścieranie czoła
Duża chemiczna tolerancja wzajemna (szklany wyświetlacz dotykowy)
Prosta wymiana urządzenia - projekt wizualizacji jest zapisywany na PLC
Wyświetlacz nieodbijający światła
Wydajny energetycznie dzięki podświetleniu LED
Neutralny front
Łatwy montaż, mała głębokość zabudowy i kompaktowa konstrukcja
Krótki czas uruchomienia