TP185SKG/200114041 S00134 - Panel dotykowy
1017116

Panel dotykowy, 47 cm / 18.5"-TFT wyświetlacz (projekcyjno-objętościowy (PCAP)), 1366 x 768 pikseli (WXGA), 65536 kolorów, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Otwarta platforma, bez systemu magistralnego.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne