STP 3,5-3
-
Uchwyty tabliczek
0830132
Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w złączce trzypoziomowej Push-in PT 1,5/S-3L, opisywany za pomocą UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 lub ZBF 3,5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 3,5 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Powierzchnie opisowe złączy wielopoziomowych powiększają uchwyty tabliczek.
Uchwyty tabliczek są zatrzaskiwane są na górnym poziomie złączy, w zależności od wykonania.