SSMK 60X18
-
Oznacznik szaf rozdzielczych
5032439
Oznacznik szaf rozdz., wielk.: 60 x 18 mm, wielkość pola opisowego: 56 x 14 mm, 2 otw. do mocow. M3, plus 1 x ES-SSMK-GB 60 x 18
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Paski wtykane SMK... można opisywać przy użyciu plotera CMS‑P1 i magazynka CMS‑P1‑PAD
Napisy chronione są przed wpływami zewnętrznymi
Nośnik podstawowy ma dwa otwory mocujące do przykręcania
Oznaczniki szaf rozdzielczych złożone z przezroczystej osłony i nośnika podstawowego
Opisana tabliczka wkładana jest w osłonę a ta łączona na zatrzask z nośnikiem podstawowym