CARRIER-EMLP 22 (27X18)
-
Uchwyty tabliczek
0828987
Uchwyty tabliczek, stosowane do wszystkich przycisków i wyłączników o średnicy 22 mm, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, średnica: 22 mm, wysokość pola tekstowego: 18 mm, szerokość pola tekstowego: 27 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Duże powierzchnie opisowe w przypadku CARRIER-EMLP można opisywać indywidualnie etykietami termotransferowymi EML ...
Dla dodatkowego zabezpieczenia powierzchni etykiet można użyć przezroczystych folii przylepnych EMLPR ...
Do wszystkich przycisków i przełączników, średnica: 22 mm