Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

AI 1,0-8 YE-S - Tulejka
1212782

Taśma z tulejkami, 1,0 mm2, długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa, zgodne z normą DIN 46228-4, specjalny kolor żółty, wyposażone w końcówkę funkcyjną do bezpiecznego i wygodnego obrabiania za pomocą narzędzia Crimphandy, 20 pasków po 50 tulejek na pasku.

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Pasujące końcówki rurkowe taśmy Crimphandy są przeznaczone do wszystkich złączek szynowych, szczególnie należących do systemu CLIPLINE complete
Tulejkowe końcówki z tulejami z tworzywa sztucznego wykonane są z miękkiej miedzi elektrolitycznej pokrytej galwanicznie cyną.
Zwiększona jest pewność izolacji ciasno ustawionych obok siebie końcówek i wyeliminowana jest możliwość rozplatania się żył