Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

AI 0,5 - 8 WH-B - Tulejka
3201369

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: biały

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Końcówki rurkowe w postaci taśm skonstruowano specjalnie do automatów zaciskających CF 3000-2,5
W najważniejszych kolorach do 2,5mm²
Można nimi połączyć wszystkie zaciski rzędowe, w szczególności zaciski systemu CLIPLINE